Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
cpc Europa
Beschreibung
ERC 25 ML-R - Linearführung
Stückliste
ERC25ML-R-B1-VC-N-105L-7.5-37.5
MOD
Modell Code
ERC25ML-R
RT
Schienentyp
Standard
U : Von unten verschraubt
SIZE
Groesse
25 mm
ST
Dichtungstyp
B: geringe Reibung
S : Standard
BQ
Wagen Anzahl
1.000
2.000
3.000
4.000
LSP
Schmierpad
ohne Schmierpad
Z : Mit Schmierpad
BC
Kugelkette
ohne Kugelkette
C: Ausführung mit Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
VC
V0
V1
V2
RL
Schienenlänge
mm
PA
Anfangsbohrung Position
P1 kein standard
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
P2
Bohrungsendabstand
37.5 mm
AG
Genauigkeitsgrad
N
H
P
SP
UP
POS1
Position erster Laufwagen
52.500
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
0.000
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
0.000
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
0.000
mm
H
36 mm
W2
12.5 mm
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
W
48 mm
L
105.0 mm
L1
86.0 mm
H2
h2
30 mm
P1X
50 mm
P2X
35 mm
P22
P2X/2
17.5 mm
MXG2
Mxg2
M6x9 mm
T
12 mm
N1
M6x7,5 mm
N2
M3x6,5 mm
N3
P4
E
12 mm
S1
8 mm
S2
12.3 mm
S3
21.0 mm
S4
22.0 mm
RW
Schienengewicht
3020 g/m
Voransichten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen