Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 25 - Rail
Bill of material
AR/HR25-N-50-7.5-42.5-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
25
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
P2
End hole pitch
42.5 mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
MXG3
Mxg3
M6x12 mm
RW
Rail Weight
3020 g/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale