카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
CAD모델 선택
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 25 - Rail
Bill of material
AR/HR25-N-50-7.5-42.5-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
25
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
P2
End hole pitch
42.5 mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
MXG3
Mxg3
M6x12 mm
RW
Rail Weight
3020 g/m
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.