Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
cpc Europa
Beschreibung
AR/HR 25 - Schiene
Stückliste
AR/HR25-N-50-7.5-42.5-RAIL
MOD
Modell Code
AR/HR
SIZE
Groesse
25
RT
Schienentyp
Standard
U : Von unten verschraubt
mm
RL
Schienenlänge
mm
PA
Anfangsbohrung Position
P1 kein standard
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
P2
Bohrungsendabstand
42.5 mm
AG
Genauigkeitsgrad
N
H
P
SP
UP
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
MXG3
Mxg3
M6x12 mm
RW
Schienengewicht
3020 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen