Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 30 - Rail
Bill of material
AR/HR30-N-50-9-41-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
30
RT
Rail type
mm
RL
Rail length
mm
Enter value for RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
Enter value for P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
41.000 mm
AG
Accuracy grade
W1
28 mm
H1
27 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
MXG3
Mxg3
M8x15 mm
RW
Rail Weight
4380 g/m
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください