Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 30 - Rail
Bill of material
AR/HR30-N-50-9-41-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
30
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
P2
End hole pitch
41 mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
W1
28 mm
H1
27 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
MXG3
Mxg3
M8x15 mm
RW
Rail Weight
4380 g/m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро