Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
cpc Europa
Beschreibung
AR/HR 30 - Schiene
Stückliste
AR/HR30-N-50-9-41-RAIL
MOD
Modell Code
AR/HR
SIZE
Groesse
30
RT
Schienentyp
Standard
U : Von unten verschraubt
mm
RL
Schienenlänge
mm
PA
Anfangsbohrung Position
P1 kein standard
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
P2
Bohrungsendabstand
41 mm
AG
Genauigkeitsgrad
N
H
P
SP
UP
W1
28 mm
H1
27 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
MXG3
Mxg3
M8x15 mm
RW
Schienengewicht
4380 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen