Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 55 - Rail
Bill of material
AR/HR55-N-50-14-36-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
55
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
P2
End hole pitch
36 mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
W1
53 mm
H1
46 mm
P
120 mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20 mm
MXG3
Mxg3
M14x24 mm
RW
Rail Weight
14060 g/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali