Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
cpc Europa
Beschreibung
ARC 25 FS - Linearführung
Stückliste
ARC25FS-B1-VC-N-57.4L-7.5-49.9
MOD
Modell Code
ARC25FS
RT
Schienentyp
Standard
U : Von unten verschraubt
SIZE
Groesse
25 mm
ST
Dichtungstyp
B: geringe Reibung
S : Standard
BQ
Wagen Anzahl
1.000
2.000
3.000
4.000
LSP
Schmierpad
ohne Schmierpad
Z : Mit Schmierpad
BC
Kugelkette
ohne Kugelkette
C: Ausführung mit Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
VC
V0
V1
V2
RL
Schienenlänge
mm
PA
Anfangsbohrung Position
P1 kein standard
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
P2
Bohrungsendabstand
49.9 mm
AG
Genauigkeitsgrad
N
H
P
SP
UP
POS1
Position erster Laufwagen
28.700
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
0.000
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
0.000
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
0.000
mm
H
33 mm
W2
25.0 mm
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
W
73 mm
L
57.4 mm
L1
38.4 mm
H2
h2
27.0 mm
P1X
-
P2X
60 mm
MXG2
Mxg2
M8x12 mm
M1
M6
T
10 mm
T1
10 mm
N1
M6x7,5 mm
N2
M3x6,5 mm
N3
P4
E
12 mm
S1
5.0 mm
S2
9.3 mm
S3
22.2 mm
S4
23.2 mm
RW
Schienengewicht
3020 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen