Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
ARC 45 MN - Linearführung
Stückliste
ARC45MN-B1-VC-N-135.5L-12-18.5
MOD
Modell Code
ARC45MN
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
45 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
18.500 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
60 mm
W2
20.5 mm
W1
45 mm
H1
39.0 mm
P
105 mm
DXDXG1
Dxdxg1
20x14x17 mm
W
86 mm
L
135.5 mm
L1
102.5 mm
H2
h2
50.7 mm
P1X
60 mm
P2X
60 mm
MXG2
Mxg2
M10x17 mm
T
14 mm
T1
14 mm
N1
PT1/8x12,5 mm
N2
M6x10,5 mm
N3
P5
E
14 mm
S1
11.1 mm
S2
18.1 mm
S3
27.3 mm
S4
27.3 mm
RW
Schienengewicht
10530 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen