Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
HRC 15 MN - Linear guide
Bill of material
HRC15MN-B1-VC-N-55.5L-5.75-49.75
MOD
Model Code
HRC15MN
RT
Rail type
SIZE
Size
15 mm
ST
Seal type
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Preload class
RL
Rail length
mm
Введите значение для RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
Введите значение для P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
49.750 mm
AG
Accuracy grade
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
28 mm
W2
9.5 mm
W1
15 mm
H1
15.0 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
34 mm
L
55.5 mm
L1
40.3 mm
H2
h2
24.7 mm
P1X
26 mm
P2X
26 mm
MXG2
Mxg2
M4x7 mm
T
6 mm
T1
6 mm
N1
M3x6,5 mm
N2
M3x6 mm
N3
P3
E
3.5 mm
S1
8.5 mm
S2
11.5 mm
S3
9.8 mm
S4
10.9 mm
RW
Rail Weight
1290 g/m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро