Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 55 FN - Linearführung
Stückliste
HRC55FN-B1-VC-N-168.5L-14-34.5
MOD
Modell Code
HRC55FN
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
55 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
34.500 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
70 mm
W2
43.5 mm
W1
53 mm
H1
45.7 mm
P
120 mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20 mm
W
140 mm
L
168.5 mm
L1
126.5 mm
H2
h2
58.0 mm
P1X
95 mm
P2X
116 mm
P3
70 mm
MXG2
Mxg2
M14x18 mm
M1
M12
T
18 mm
T1
18 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x13 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
13.5 mm
S2
23.5 mm
S3
24.8 mm
S4
23.8 mm
RW
Schienengewicht
14000 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen